Grupos de mercancía

La línea de productos MEDIgrip ha sido diseñada por KIPP especialmente para las zonas con los mayores requisitos de higiene. La forma de los productos se ha vuelto ergonómica.
Gracias a la utilización de un plástico especial que contiene micropartículas de plata,
las superficies tienen además un efecto antibacteriano.
Esto garantiza una elevada eficacia contra bacterias dañinas (p. ej., gérmenes multiresistentes MRSA). Las micropartículas de plata se han intercalado en el plástico y su efecto perdura durante el completo ciclo de vida del producto.
Modo de acción:
En la superficie del producto se interfiere con el crecimiento de los microorganismos perjudiciales mediante iones de plata. Así se consigue una reducción continua de los patógenos presentes en los productos MEDIgrip. Se reduce considerablemente el riesgo de infección por contacto entre los ciclos de limpieza. Se dispone de homologación por parte de un
laboratorio de prueba acreditado.
Ventajas:
  • Productos en el diseño probado KIPP
  • Efecto antibacteriano durante un periodo prolongado
  • Resistente a la humedad y a los agentes de limpieza
  • Sin efectos secundarios tóxicos
Aplicación:
Ampliación en aparatos e instalaciones en zonas con elevados requisitos de higiene.
  • Ingeniería biomédica / Laboratorios / Investigación
  • Hospitales / Clínicas
  • Centros de rehabilitación / Centros de asistencia médica
  • Producción de alimentos

Forma de funcionamiento y características de KIPP MEDIgrip

En las superficies y los elementos de mando contaminados por gérmenes, bacterias o esporas, estos microorganismos pueden proliferar y multiplicarse enormemente en cuestión de horas con unas condiciones climáticas favorables. Para impedir esta proliferación, los productos MEDIgrip de KIPP utilizan la tecnología de plata micronizada. Las minúsculas micropartículas de plata (plata micronizada) ya están incorporadas en el granulado sintético de los elementos de mando. La plata micronizada libera continuamente iones de plata en la superficie del elemento de mando. Los iones de plata impiden funciones vitales de los microorganismos asentados allí, incluso de los gérmenes multirresistentes, lo que lleva a la eliminación de estos organismos. Se evita que los microorganismos sigan propagándose y el número de bacterias existentes se elimina por completo en pocas horas
Para MEDIgrip, KIPP utiliza un plástico (poliamida) con propiedades especiales antimicrobianas. Los productos de otros fabricantes suelen tener solo un tratamiento superficial. Esto tiene la desventaja de que las micropartículas de plata se van perdiendo por desgaste. En MEDIgrip ya durante la fabricación se ha tenido la durabilidad en el punto de mira. La plata micronizada ya está incorporada en el plástico y, por lo tanto, impregna en su totalidad los elementos de mando. De este modo, estos últimos conservan toda su efectividad antimicrobiana a pesar del ligero desgaste y pueden utilizarse durante varios años.

Efectividad comprobada científicamente

En complejos procesos, KIPP ha encargado a un laboratorio médico certificado que compruebe la efectividad de la línea de productos MEDIgrip. En el curso de una prueba cinética, así como de pruebas ASTM reconocidas internacionalmente, se ha podido demostrar una reducción del 99,9 % de los gérmenes con los siguientes microorganismos de prueba:

  • Pseudomonas aeruginosa (germen hospitalario muy extendido y sumamente resistente)
  • Staphylococcus aureus (germen MRSA multirresistente, también contra algunos antibióticos)

Ya se había comprobado anteriormente la efectividad de la tecnología de plata micronizada en pruebas con otras bacterias. Los conocimientos obtenidos se pueden transferir a la línea de productos MEDIgrip, pudiéndose así confirmar la efectividad también para las bacterias siguientes:

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Multiresistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
  • Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa (normal y multirresistente)
  • Enterococcus faecalis
  • Enterococcus faecium
  • Listeria monocytogenes
  • Acinetobacter baumannii
  • Salmonella choleraesuis
  • Klebsiella pneumoniae
  • Proteus mirabilis
  • Streptococcus mutans
  • Streptococcus bovis
  • Streptococcus intermedius
  • Streptococcus sanguinis
  • Streptococcus oralis
  • Streptococcus gordonii
  • Citrobacter freundii
  • Corynebacterium striatum
  • Corynebacterium xerosis

Tolerancia cutánea certificada Comprobación con éxito de la biocompatibilidad

En los productos se han utilizado micropartículas de plata especiales con una gran granulometría (no nanoplata). Por eso no se origina ningún efecto perjudicial para la salud de los usuarios. De forma adicional, un laboratorio acreditado según ISO 10993-5 (para pruebas de citotoxicidad in vitro) ha comprobado y confirmado la tolerancia cutánea y la biocompatibilidad de MEDIgrip.

Campos de aplicación

Gracias a la resistencia a la humedad y los productos de limpieza, su excelente efecto a largo plazo y su efectividad contra los microbios multirresistentes, MEDIgrip de KIPP encuentra aplicación en las más diversas áreas:

  • Establecimientos sanitarios y clínicas
  • Equipos médicos
  • Consultas médicas
  • Residencias geriátricas y asilos
  • Gimnasios, centro de fitness y clínicas de rehabilitación
  • Industria alimentaria
  • Plantas embotelladoras
  • Centros oficiales y transportes públicos
  • Instalaciones empresariales
  • Comedores de empresas y servicios higiénicos
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
jemplos de aplicación

MEDIgrip

Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33