Grupos de mercancía
Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio
K0432

Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Husillo y arandela de acero.
Versión:Carcasa negra.
Husillo y arandela cincados.
Indicación:Los pies de montaje son ideales para mesas y dispositivos más ligeros. La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta. Los pivotes situados en la pieza final centran el pie de montaje o lo aseguran contra torsiones. Los pies de montaje se pueden fijar en perfiles de aluminio si se utiliza una tuerca corredera en ranura, sin necesidad de realizar taladros.Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Tuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0432 Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio 292 kB

Planos

Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

A
para perfil
de aluminio
BC
para
ranura
DD1D2
para tornillo de
cabeza avellanada
HH1LSW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0432.3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 A petición
K0432.3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 A petición
K0432.4008084028840M8M645-6554-749301,5 A petición
K0432.40100640281040M6M645-6554-749301,5 A petición
K0432.40100840281040M8M645-6554-749301,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33