Grupos de mercancía
Discos para pies articulados de acero inoxidable
K0418

Discos para pies articulados de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de acero inoxidable 1.4301.
Núcleo termoplástico PA.
Soporte de goma de TPE.

Versión:Discos con acabado natural.
Soporte de goma gris claro con labio de junta, dureza 70 Shore A.
Rango de uso de -20 °C a +100 °C.
Indicación:Los discos de acero inoxidable se caracterizan por tener el soporte de goma inyectado, unido al disco y al núcleo de PA. El soporte de goma es resistente al aceite y al agua (hasta 60 °C). Además, está equipado con una protección contra bacterias y microbios, por lo que es excelente dentro de la industria alimentaria.

Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver K0421.
Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.
Indicación sobre el dibujo:
1) Núcleo de PA
2) Soporte de goma
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0418 Discos para pies articulados de acero inoxidable 222 kB
 Indicación técnica para pies articulados 142 kB

Planos

Discos para pies articulados de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0418.106058,5297  A petición
K0418.108078,5297  A petición
K0418.110098,5297  A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33