Grupos de mercancía

Datos CAD

Volver
  • Datos CAD
  • Datos CAD
  • Datos CAD

Datos CAD en 3D de KIPP

La función de descarga de CAD la encontrará directamente en el producto.

HEINRICH KIPP WERK, en colaboración con CADENAS, ofrece a sus clientes gratuitamente planos confeccionados en CAD en 2D y 3D. Ideal para fabricantes y constructores que quieren avanzar con rapidez.

Nuestro práctico servicio CAD permite la incorporación inmediata de los datos originales en su sistema CAD. La vista panorámica de 360° visualiza, por ejemplo, medidas, distancias, bordes de inferencia y taladros. Además de las formas geométricas, también son visibles las características técnicas del producto.

Se contemplan todos los formatos de edición en 2D y 3D más corrientes. Se ha procurado mantener interfaces neutras (SAT / STEP / IGES / DFX). De este modo, los dibujos se pueden editar con la mayoría de los programas de CAD:


-Catia                    - Auto CAD          - Pro/E

- Solid Designer     - SolidWorks        - Me10

- Solid Edge           - Unigraphics       - Inventor.

Logo CADENAS GmbH
Biblioteca CAD
Puede descargarse todos nuestros datos CAD como un archivo compacto, de forma rápida y gratuita.
La biblioteca de KIPP abarca los productos del catálogo actual
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR Y TÉCNICA DE SUJECIÓN.

Tenga en cuenta el volumen de datos de 7,2 GB.
Hay que registrarse
para la descarga
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33