Grupos de mercancía
Pies con amortiguador de vibraciones
K0670

Pies con amortiguador de vibraciones

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de acero corriente o inoxidable 1.4404.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).

Versión:Discos cromados en azul o con acabado natural.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Indicación:La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del disco.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa aislante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0670 Pies con amortiguador de vibraciones 219 kB
 Indicación técnica para pies articulados y bases articuladas con amortiguación de vibraciones 49,5 kB

Planos

Pies con amortiguador de vibraciones

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D2HH1
(bajo presión
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Capacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0670.036acero3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 A petición
K0670.046acero4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 A petición
K0670.056acero56509194 / 2,8 / 1,90,705 A petición
K0670.074acero74689214 / 2,8 / 1,91,372 A petición
K0670.1036acero inoxidable3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 A petición
K0670.1046acero inoxidable4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 A petición
K0670.1056acero inoxidable56509194 / 2,8 / 1,90,705 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33