Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado

Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de...

Volver

Cuarto de vuelta

Los cuartos de vuelta cierran todo tipo de válvulas, armarios de distribución, armarios de chapa y puertas de máquina. Presentan una estructura robusta y se pueden cerrar con llave de forma opcional. Ideales para la construcción de armarios de distribución, para todos los ámbitos de transporte y para vehículos de montaje y logística.
Test

Pestillos de tensión de torsión K1061 de KIPP

Los pestillos de tensión de torsión, como una práctica alternativa a los clásicos tornillos, sirven como elementos de mando en la construcción de máquinas. En este caso, los pestillos de tensión de torsión actúan como elementos de cierre. Con los pestillos de tensión de torsión se pueden cambiar y unir entre sí dos placas, sin herramientas y de forma rápida y segura. El pestillo de tensión de torsión tiene una forma de funcionamiento muy similar al :

»Perno de bloqueo de bola KIPP K1063

»Perno de bloqueo de bola KIPP K1064

El uso de los pestillos de tensión de torsión ofrece las siguientes ventajas:

• Facilidad de uso

• Elevada fuerza de sujeción

• Indicación conexión/desconexión

• Intervalos más breves de preparación

• Mecanismo de bloqueo seguro

Pestillos de tensión de torsión K1061 de KIPP
Los pestillos de tensión de torsión están indicados para los trabajos en que hay poco espacio disponible y le avisan acústicamente al usuario al cerrarse (con la señal de un clic). Los pestillos de tensión de torsión son a prueba de vibraciones y permiten una "tracción hacia abajo simultánea". Las placas de sujeción correspondientes facilitan además en la práctica el montaje de los pestillos de tensión de torsión.

Como ejemplo de uso para un pestillo de tensión de torsión, presentamos un sistema de montaje rápido de empuñaduras de levantamiento en placas de dispositivos (cuando hay que retirar las placas durante el mecanizado). Además, los pestillos de tensión de torsión se prestan como sistema de cambio rápido para topes en una placa de montaje y del dispositivo. En la gama de productos de KIPP encontrará distintas versiones de los pestillos de tensión de torsión. El botón giratorio es de acero inoxidable (acabado natural) resistente a temperaturas de hasta 200°C. También hay disponible una versión de plástico (poliamida reforzada de fibra de vidrio) con una resistencia a temperaturas de hasta 130°C. La carcasa está niquelada. Para el montaje se necesitan placas de sujeción K1062 (accesorio).

Placas de sujeción K1062 de KIPP

Las placas de sujeción se utilizan en combinación con los pestillos de tensión de torsión. En general, hay dos opciones de montaje diferentes: En función del caso concreto, el cliente puede elegir el grosor de placa requerido:

• Placa de sujeción de la forma A

• Placa de sujeción de la forma B: con enclavamiento cada 30°

Los tornillos de fijación se incluyen como corresponda. Las placas de sujeción están diseñadas para roscas finas métricas.

Placa de sujeción K1062 de KIPP

KIPP - Cuartos de vuelta en Hygienic Design con empuñadura en T

Resistentes a la suciedad y fáciles de limpiar

A principios de este año, KIPP  incorporó a su gama los cuartos de vuelta en Hygienic Design con empuñadura en T. Estos cuartos de vuelta de acero inoxidable (carcasa y empuñadura: 1.4404 / tuerca de puesta a tierra y tornillo: 1.4301) están indicados sobre todo para aplicaciones en áreas con una elevada exigencia en términos de higiene, como por ejemplo en la industria alimentaria, o en hospitales y consultas médicas.

El cuarto de vuelta cumple el reglamento de higiene en máquinas DIN EN 1672-2:2009 y el reglamento de máquinas para alimentación GS-NV 6:2013/06, además de haber sido especialmente verificado según GS-NV 2:2013/06. Los cuartos de vuelta se limpian con facilidad, a la vez que son muy resistentes a la suciedad. El cuarto de vuelta se puede instalar ya premontado y se puede utilizar tanto a la derecha como a la izquierda. La junta, que es de silicona, impide la penetración de líquidos o aceites, es azul y conforme a la FDA.
El cuarto de vuelta está disponible en diversos tamaños en el catálogo de KIPP o en la tienda virtual.

El cuarto de vuelta tiene una práctica empuñadura en T que garantiza un tacto muy agradable y un agarre seguro. Las superficies están pulidas con un brillo intenso, además tienen diversos radios de transición integrados en la empuñadura. Estas formas geométricas se encargan, entre otras funciones, de que no se deposite la suciedad ni el agua en el material. El higiénico acero inoxidable impide la contaminación con gérmenes. El cuarto de vuelta en Hygienic Design se utiliza, entre otros, en los siguientes sectores:

• La técnica de productos alimentarios

• La industria química y farmacéutica

• La técnica de embalajes

Nota:

La junta especial está diseñada para una limpieza con chorro de alta presión de 100 bar como máximo y cumple la clase de protección IP65/67. Además, la junta es resistente a temperaturas hasta 80 °C y, gracias a su coloración azul, cumple las especificaciones de la FDA (evita de forma fiable que se confunda con alimentos). La leva en la versión correspondiente se puede pedir por separado. Cada leva se puede combinar con cualquier carcasa.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33