Grupos de mercancía
Pies regulables redondos
K0674

Pies regulables redondos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Tornillo de acero.
Versión:Negro.
Tornillo cincado.
Indicación:Pie regulable con ranura en cruz en la base como ayuda de montaje.
Versión rígida.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0674 Pies regulables redondos 119 kB

Planos

Pies regulables redondos

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HH1LCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0674.3006X02030M61131203 A petición
K0674.3006X03030M61141303 A petición
K0674.3008X01630M81127163 A petición
K0674.3008X02030M81131203 A petición
K0674.3008X02530M81136253 A petición
K0674.3008X03030M81141303 A petición
K0674.3008X04030M81151403 A petición
K0674.3010X02530M101136253 A petición
K0674.3010X03030M101141303 A petición
K0674.3010X03530M101146353 A petición
K0674.4708X01647M81127164 A petición
K0674.4708X02047M81131204 A petición
K0674.4708X03047M81141304 A petición
K0674.4708X04047M81151404 A petición
K0674.4710X02047M101131204 A petición
K0674.4710X03047M101141304 A petición
K0674.4710X05547M101166554 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33