Grupos de mercancía
Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable
K0421

Husillos roscados para pies articulados de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:Si el husillo roscado y la base del pie regulable se deben suministrar montados, indicar la referencia del husillo y de la base añadiendo la palabra "montados"
(p. ej. K0421.060151 y K0415.1030 montados).
Indicación:Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).

Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono.
Accesorios:- K0415 Discos para pies articulados de plástico.
- K0415 Discos para pies articulados antiestáticos.
- K0416 Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable.
- K0654 Discos con brazo para pies articulados de plástico.
- K0417 Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc.
- K0418 Discos para pies articulados de acero inoxidable.
- K0419 Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0421 Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable 260 kB
 Indicación técnica para pies articulados 142 kB

Planos

Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1LL1SWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0421.060151aceroM6157,5142 A petición
K0421.060301aceroM6307,5142 A petición
K0421.080401aceroM8407,5143,5 A petición
K0421.080801aceroM8807,5143,5 A petición
K0421.100451aceroM10457,5144,7 A petición
K0421.100701aceroM10707,5144,7 A petición
K0421.100901aceroM10907,5144,7 A petición
K0421.101251aceroM101257,5144,7 A petición
K0421.101501aceroM101507,5144,7 A petición
K0421.120451aceroM12457,5147,7 A petición
K0421.120661aceroM12667,5147,7 A petición
K0421.121001aceroM121007,5147,7 A petición
K0421.121251aceroM121257,5147,7 A petición
K0421.121501aceroM121507,5147,7 A petición
K0421.140661aceroM14667,51411,1 A petición
K0421.141001aceroM141007,51411,1 A petición
K0421.141251aceroM141257,51411,1 A petición
K0421.141501aceroM141507,51411,1 A petición
K0421.160661aceroM16667,51714,5 A petición
K0421.161001aceroM161007,51714,5 A petición
K0421.161251aceroM161257,51714,5 A petición
K0421.161501aceroM161507,51714,5 A petición
K0421.162001aceroM162007,51714,5 A petición
K0421.200851aceroM208510,52224,3 A petición
K0421.201001aceroM2010010,52224,3 A petición
K0421.201251aceroM2012510,52224,3 A petición
K0421.201501aceroM2015010,52224,3 A petición
K0421.202001aceroM2020010,52224,3 A petición
K0421.240851aceroM248510,52436,1 A petición
K0421.241001aceroM2410010,52436,1 A petición
K0421.241251aceroM2412510,52436,1 A petición
K0421.241501aceroM2415010,52436,1 A petición
K0421.242001aceroM2420010,52436,1 A petición
K0421.060152acero inoxidableM6157,5142 A petición
K0421.060302acero inoxidableM6307,5142 A petición
K0421.080402acero inoxidableM8407,5143,5 A petición
K0421.080802acero inoxidableM8807,5143,5 A petición
K0421.100452acero inoxidableM10457,5144,7 A petición
K0421.100702acero inoxidableM10707,5144,7 A petición
K0421.100902acero inoxidableM10907,5144,7 A petición
K0421.101252acero inoxidableM101257,5144,7 A petición
K0421.101502acero inoxidableM101507,5144,7 A petición
K0421.120452acero inoxidableM12457,5147,7 A petición
K0421.120662acero inoxidableM12667,5147,7 A petición
K0421.121002acero inoxidableM121007,5147,7 A petición
K0421.121252acero inoxidableM121257,5147,7 A petición
K0421.121502acero inoxidableM121507,5147,7 A petición
K0421.140662acero inoxidableM14667,51411,1 A petición
K0421.141002acero inoxidableM141007,51411,1 A petición
K0421.141252acero inoxidableM141257,51411,1 A petición
K0421.141502acero inoxidableM141507,51411,1 A petición
K0421.160662acero inoxidableM16667,51714,5 A petición
K0421.161002acero inoxidableM161007,51714,5 A petición
K0421.161252acero inoxidableM161257,51714,5 A petición
K0421.161502acero inoxidableM161507,51714,5 A petición
K0421.162002acero inoxidableM162007,51714,5 A petición
K0421.200852acero inoxidableM208510,52224,3 A petición
K0421.201002acero inoxidableM2010010,52224,3 A petición
K0421.201252acero inoxidableM2012510,52224,3 A petición
K0421.201502acero inoxidableM2015010,52224,3 A petición
K0421.202002acero inoxidableM2020010,52224,3 A petición
K0421.240852acero inoxidableM248510,52436,1 A petición
K0421.241002acero inoxidableM2410010,52436,1 A petición
K0421.241252acero inoxidableM2412510,52436,1 A petición
K0421.241502acero inoxidableM2415010,52436,1 A petición
K0421.242002acero inoxidableM2420010,52436,1 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33