Grupos de mercancía
Pies regulables Hygienic DESIGN
K1303

Pies regulables Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (NBR) 85 Shore +/-5, homologado FDA.
Junta de goma de silicona, homologado FDA.

Versión:Base del pie con un brillo intenso.
Husillo roscado de acabado natural.
Soporte de goma negro.
Junta de goma azul.
Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.

La alta calidad de la superficie y la junta doble de la rosca y la junta especial en la articulación de husillo del pie de máquina evitan que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.

El pie de máquina se suministra con un logotipo 3-A.
Aplicación:El pie de máquina es especialmente adecuado para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábrica de cerveza, lechería, industria de bebidas y farmacéutica.Accesorios:

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.

Tuerca de sombrerete hexagonal con collar K1493.

Cubierta de rosca K1821

Indicación sobre el dibujo:
1) Rango de ajuste
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1303 Pies regulables Hygienic DESIGN 287 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB
 Instrucciones de montaje para pies articulados Hygienic 839 kB
 Limpieza y mantenimiento para pies articulados Hygienic 266 kB

Planos (vista completa)

Pies regulables Hygienic DESIGN

Pies regulables en Hygienic DESIGN, forma A

Más información

Planos

Pies regulables en Hygienic DESIGN, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 A petición
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 A petición
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 A petición
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 A petición
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 A petición
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 A petición
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 A petición
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 A petición
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 A petición
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 A petición
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 A petición
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 A petición
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 A petición
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 A petición
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 A petición
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 A petición
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 A petición
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 A petición
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 A petición
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 A petición
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 A petición
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 A petición

Pies regulables en Hygienic DESIGN, forma B

Más información

Planos

Pies regulables en Hygienic DESIGN, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 A petición
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 A petición
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 A petición
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 A petición
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  A petición
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  A petición
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  A petición
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  A petición
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  A petición
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  A petición
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  A petición
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  A petición
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  A petición
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  A petición
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  A petición
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33