Grupos de mercancía
Barras redondas de acero para palancas basculantes forma F
K2274_F

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma F

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras redondas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras redondas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (K2268 o K2269) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:K2271 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
K2277 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
K2275 Guías de plástico para barras redondas.
K2276 Topes de plástico para barras redondas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2274_F Barras redondas de acero para palancas basculantes forma F 80,4 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos

Barras redondas de acero para palancas basculantes forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Modelo
de forma
B

DLCADAcc.PrecioPedir
K2274.120400FSin ojoCon rodillo de toma168400 A petición
K2274.120500FSin ojoCon rodillo de toma168500 A petición
K2274.120600FSin ojoCon rodillo de toma168600 A petición
K2274.120700FSin ojoCon rodillo de toma168700 A petición
K2274.120800FSin ojoCon rodillo de toma168800 A petición
K2274.120900FSin ojoCon rodillo de toma168900 A petición
K2274.121000FSin ojoCon rodillo de toma1681000 A petición
K2274.121100FSin ojoCon rodillo de toma1681100 A petición
K2274.121200FSin ojoCon rodillo de toma1681200 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33