Grupos de mercancía
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
K1340

Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm y H=60 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña K1339.
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable K1350.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña K1351.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga K1352.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN K1353.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN K1354.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable K1355.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T K1356.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa K1358.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L K1359.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T Hygienic DESIGN K1452.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1340 Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 169 kB

Planos

Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2BB1A con H=18A con H=30A con H=36A con H=40A con H=50A con H=60L

Compatible con cuartos de vuelta de KIPP

CADAcc.PrecioPedir
K1340.45060con topeacodado hacia arriba197,16182428384845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45080con topeacodado hacia arriba197,18202630405045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45100con topeacodado hacia arriba197,110222832425245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45140con topeacodado hacia arriba197,114263236465645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45160con topeacodado hacia arriba197,116283438485845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45180con toperecto197,118303640506045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45200con topeacodado hacia abajo197,120323842526245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45220con topeacodado hacia abajo197,122344044546445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45240con topeacodado hacia abajo197,124364246566645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45260con topeacodado hacia abajo197,126384448586845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45280con topeacodado hacia abajo197,128404650607045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45320con topeacodado hacia abajo197,132445054647445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
K1340.45500con topeacodado hacia abajo197,150626872829245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33