Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillos de cinc.Indicación:Los casquillos para levas sirven para unir palancas basculantes y levas. Con el casquillo y junto con el adaptador para levas de cuarto de vuelta K2272, el adaptador para barras redondas K2271 o la cerradura de barra para barras planas se puede formar un sistema de bloqueo de 1 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.Accesorios:K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K0523 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2272 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
K2271 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2273 Casquillos para levas de cinc 140 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos (vista completa)

Casquillos para levas de cinc

Casquillos para levas de cinc de forma A

Más información

Planos

Casquillos para levas de cinc de forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

DD1LCADAcc.PrecioPedir
K2273.0611A8611,812,6 A petición
K2273.0612A8611,811 A petición

Casquillos para levas de cinc de forma B

Más información

Planos

Casquillos para levas de cinc de forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

DD1LCADAcc.PrecioPedir
K2273.0615B7,96,11615 A petición
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
Corea del Norte
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33