Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN, con accionamiento cuadrado
K1354

Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa y accionamiento: 1.4404.
Tuerca de puesta a tierra y tornillo autocerrador: 1.4301.
Junta: silicona azul, conforme a la FDA.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cuarto de vuelta de acero inoxidable higiénico repele los gérmenes y cumple las estrictas especificaciones de los principios de verificación que se aplican a máquinas de alimentos e higiene.
Su estudiada forma geométrica, la superficie de acero inoxidable finamente pulida y la junta central que lo rodea evitan la acumulación de suciedad con total fiabilidad. El agua, los detergentes, etc. resbalan completamente por la superficie, por lo que se evita la contaminación. 

En procesos en los que la resistencia de la junta ante detergentes y desinfectantes es muy importante, los armarios de distribución, cajas de bornes y paneles de mando optimizados son especialmente imprescindibles en las plantas de producción. Construido expresamente según los principios de Hygienic DESIGN, el cuarto de vuelta higiénico HD cumple las estrictas condiciones de la industria procesadora de alimentos y se adapta perfectamente de este modo a sus aplicaciones higiénicas profesionales. 
La junta especial está diseñada para una limpieza con chorro de alta presión de 100 bar como máximo y cumple la IP65/67. Además, la junta es resistente a temperaturas hasta 80 °C y, gracias a su coloración azul, cumple las especificaciones de la FDA (evita de forma fiable que se confunda con alimentos).

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llave de vaso K1335.113
Llave de tuercas / anular K1362.16
Pieza adicional protectora K1362.1613
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1354 Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN, con accionamiento cuadrado 221 kB

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN, con accionamiento cuadrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
K1354.18cuadrado3018 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33