Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm
K1355

Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Carcasa con tuerca de fijación, cilindro de plaquitas y 2 llaves idénticas (cierre 1333).

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llave para cuarto de vuelta K1511.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1355 Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm 199 kB

Planos

Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
K1355.18llave de cierre uniforme3018 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33