Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable
K1350

Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es seguro contra las sacudidas y vibraciones gracias a un elemento de bloqueo integrado, incluso con una presión de contacto elevada, según DIN 43668. No es posible accionarlo sin la llave adecuada. La llave puede retirarse solo en la posición de bloqueo. Conjunto del cierre de cuarto de vuelta premontado. Versión a la derecha = cierra en contra del sentido de las agujas del reloj. Versión a la izquierda = cierra en el sentido de las agujas del reloj. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llave de vaso K0535.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Tornillo autobloqueante

Accionamiento:
a) Paletón doble 5 mm
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1350 Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable 204 kB

Planos

Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1AccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
K1350.14518a la derechapaletón doble 5 mm3018 A petición
K1350.24518a la izquierdapaletón doble 5 mm3018 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33