Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de cinc.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Tuercas de acabado natural.
Indicación:Cuarto de vuelta con cilindro utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta puede instalarse premontado.
La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.
Con tapa del cilindro de acero inoxidable y protección antipolvo.

Los cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Levas de acero, con tope K2218.
Llave para cuarto de vuelta K1511.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2216_Datasheet_32744_Cuarto_de_vuelta_de_cinc_con_llave--es 177 kB

Planos

Cuarto de vuelta de cinc, con llave

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDHH2S
máx.
SWAccionamientoCADAcc.PrecioPedir
K2216.1828128186,3827llave de cierre uniforme A petición
K2216.1832132186,3827llave de cierre uniforme A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33