Grupos de mercancía
Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable
K1342

Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Bisagra y eje de acero inoxidable 1.4401.

Versión:acabado satinado.Indicación:Debido a la simetría doble, esta bisagra es utilizable a la derecha o la izquierda.
El ángulo de apertura es de 125º máx.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1342 Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable 189 kB
 Indicación técnica para bisagras 279 kB

Planos

Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1342.062516165016162525503296,46105000 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33