Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable
K1084

Bisagras de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Pulido.Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1084 Bisagras de acero inoxidable 180 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1084.062615151521515262648700560 A petición
K1084.0630181815917,517,529,529,548800575 A petición
K1084.0640232317722,522,538,538,548900675 A petición
K1084.06452525185252542,542,548900675 A petición
K1084.06603333111332,532,556,556,548900260 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33