Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable soldables
K0985

Bisagras de acero inoxidable soldables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
Acero inoxidable 1.4301.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0985 Bisagras de acero inoxidable soldables 181 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable soldables

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
K0985.0100600331260106 A petición
K0985.01308003315,580138 A petición
K0985.016100033201001610 A petición
K0985.016120033201201611 A petición
K0985.02015003325,51502013 A petición
K0985.02018003325,51802014 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33