Grupos de mercancía
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
K0579

Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra con recubrimiento de polvo plateado.
Eje con acabado natural.
Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.La bisagra puede estar equipada con tapa de plástico sobre pivote portador.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
A petición:Bisagras para salientes guía (ranuras 5, 6, 8, 10, 12 y 14) para perfiles de aluminio.
Combinación de aletas de distintas longitudes.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0579 Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda 161 kB
 Indicación técnica para bisagras 279 kB

Planos

Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K0579.1251515521515262648410250 A petición
K0579.13018185917,517,529,529,548450280 A petición
K0579.1352020722020363648500250 A petición
K0579.14023237722,522,538,538,548550200 A petición
K0579.145252587252543,543,548550200 A petición
K0579.15028289727,527,548,548,548550175 A petición
K0579.160333311532,532,557,557,548575150 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33