Grupos de mercancía
Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable
K1346

Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4571.

Versión:acabado satinado.Indicación:Bisagra atornillable para puertas con fijación interior, atornillable desde exterior, con perno roscado ajustable en altura ±4 mm. El añadir titanio al acero inoxidable 1.4571 aumenta su resistencia a la corrosión. El ángulo de apertura es de 180º máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción M4, DIN 916
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1346 Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable 175 kB
 Indicación técnica para bisagras 279 kB

Planos

Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADAcc.PrecioPedir
K1346.068846171141746268810080106,38286 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33