Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda
K1345

Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Bisagra de acero inoxidable 1.4401.
Eje de acero inoxidable 1.4104.

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Bisagra para elementos superficiales y perfiles de aluminio, desenganchable. Eje cerrado lateralmente. Tornillos al ras para minimizar el depósito de suciedad.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1345 Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda 203 kB
 Indicación técnica para bisagras 279 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1345.1626151552151526264828106,66169900625 A petición
K1345.163018185917,517,529,529,54828106,661691000710 A petición
K1345.163923237722,522,538,538,54828106,661691200500 A petición
K1345.1644252587252543,543,54828106,661691200450 A petición
K1345.1658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33