Grupos de mercancía
Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable
K1082

Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagra en versión enrollada.
Los pasadores están remachados.
Agujeros de tornillo avellanados.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1082 Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable 148 kB

Planos

Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

FormaA1A2A3A4ABB2B3D

SCADAcc.PrecioPedir
K1082.04201212aceroA8,58,5--4040257,541 A petición
K1082.04301515aceroB151588606022,57,54,51,5 A petición
K1082.104201212acero inoxidable A2A8,58,5--4040257,541 A petición
K1082.104251414acero inoxidable A2B11118850501874,51,25 A petición
K1082.104301515acero inoxidable A2B151588606022,57,54,51,5 A petición
K1082.105401515acero inoxidable A2B25,325,31212808030105,21,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33