Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto
K0347_M

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0347_M Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto 155 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.2105Macciaiotemprato51221472451,3512 0,00 €
K0347.2206Macciaiotemprato61425562861,8614 0,00 €
K0347.2308Macciaiotemprato81833743682,31535 0,00 €
K0347.2410Macciaiotemprato1022338040102,81534 0,00 €
K0347.02105Macciaio inoxtemprato51221472451,3512 0,00 €
K0347.02206Macciaio inoxtemprato61425562861,8614 0,00 €
K0347.02308Macciaio inoxtemprato81833743682,31535 0,00 €
K0347.02410Macciaio inoxtemprato1022338040102,81534 0,00 €
K0347.12105Macciaio inoxnon temprato51221472451,3512 0,00 €
K0347.12206Macciaio inoxnon temprato61425562861,8614 0,00 €
K0347.12308Macciaio inoxnon temprato81833743682,31535 0,00 €
K0347.12410Macciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33