Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato, incavo d'arresto e controdado
K0630_D

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0630_D Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato, incavo d'arresto e controdado 139 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0630.24105Dacciaiotemprato5M10x12149,5171015813171,3516  0,00 €
K0630.24206Dacciaiotemprato6M12x1,52557,7201117914191,8618  0,00 €
K0630.24308Dacciaiotemprato8M16x1,533762614231219242,31545  0,00 €
K0630.204105Dacciaio inoxtemprato5M10x12149,5171015813171,3516  0,00 €
K0630.204206Dacciaio inoxtemprato6M12x1,52557,7201117914191,8618  0,00 €
K0630.204308Dacciaio inoxtemprato8M16x1,533762614231219242,31545  0,00 €
K0630.214105Dacciaio inoxnon temprato5M10x12149,5171015813171,3516  0,00 €
K0630.214206Dacciaio inoxnon temprato6M12x1,52557,7201117914191,8618  0,00 €
K0630.214308Dacciaio inoxnon temprato8M16x1,533762614231219242,31545  0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33