Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
K1096_AP

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1096_AP Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto 199 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1096.91903acciaioAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 0,00 €
K1096.91004acciaioAP4M8x11838,5156134101612 0,00 €
K1096.91105acciaioAP5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
K1096.91206acciaioAP6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
K1096.91308acciaioAP8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €
K1096.91410acciaioAP10M20x1,5337428122510222,81534 0,00 €
K1096.91412acciaioAP12M20x1,5337828142512222,81539 0,00 €
K1096.91516acciaioAP16M24x2409632182816273,22046 0,00 €
K1096.091903acciaio inoxAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 0,00 €
K1096.091004acciaio inoxAP4M8x11838,5156134101612 0,00 €
K1096.091105acciaio inoxAP5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
K1096.091206acciaio inoxAP6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
K1096.091308acciaio inoxAP8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €
K1096.091410acciaio inoxAP10M20x1,5337428122510222,81534 0,00 €
K1096.091412acciaio inoxAP12M20x1,5337828142512222,81539 0,00 €
K1096.091516acciaio inoxAP16M24x2409632182816273,22046 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33