Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto
K0736_C

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d‘arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un‘elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Bussola cilindrica idonea K0736.
Controdado K0700...
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736_C Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto 338 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.43105Cacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 0,00 €
K0736.43206Cacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 0,00 €
K0736.43308Cacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 0,00 €
K0736.43410Cacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 0,00 €
K0736.403105Cacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 0,00 €
K0736.403206Cacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 0,00 €
K0736.403308Cacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 0,00 €
K0736.403410Cacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33