Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
K0634

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado

1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0634 Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox 280 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaSuperficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0634.001903acciaio inoxGtemprato3M6x0,751434,517143,5-0,84,510K0344.99  0,00 €
K0634.001004acciaio inoxGtemprato4M8x1184321184-1612K0344.90  0,00 €
K0634.001105acciaio inoxGtemprato5M10x1215024215-1,3512K0344.91  0,00 €
K0634.001206acciaio inoxGtemprato6M12x1,5255928256-1,8614K0344.92  0,00 €
K0634.001308acciaio inoxGtemprato8M16x1,5337736338-2,31535K0344.93  0,00 €
K0634.001410acciaio inoxGtemprato10M20x1,53383403310-2,81534K0344.94  0,00 €
K0634.001412acciaio inoxGtemprato12M20x1,53387423312-2,81539K0344.94  0,00 €
K0634.001516acciaio inoxGtemprato16M24x240106504016-3,22046K0344.95  0,00 €
K0634.111903acciaio inoxGnon temprato3M6x0,751434,517143,5-0,84,510K0344.99  0,00 €
K0634.111004acciaio inoxGnon temprato4M8x1184321184-1612K0344.90  0,00 €
K0634.111105acciaio inoxGnon temprato5M10x1215024215-1,3512K0344.91  0,00 €
K0634.111206acciaio inoxGnon temprato6M12x1,5255928256-1,8614K0344.92  0,00 €
K0634.111308acciaio inoxGnon temprato8M16x1,5337736338-2,31535K0344.93  0,00 €
K0634.111410acciaio inoxGnon temprato10M20x1,53383403310-2,81534K0344.94  0,00 €
K0634.111412acciaio inoxGnon temprato12M20x1,53387423312-2,81539K0344.94  0,00 €
K0634.111516acciaio inoxGnon temprato16M24x240106504016-3,22046K0344.95  0,00 €
K0634.002903acciaio inoxHtemprato3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  0,00 €
K0634.002004acciaio inoxHtemprato4M8x1184321184131612K0344.90  0,00 €
K0634.002105acciaio inoxHtemprato5M10x1215024215171,3512K0344.91  0,00 €
K0634.002206acciaio inoxHtemprato6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  0,00 €
K0634.002308acciaio inoxHtemprato8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  0,00 €
K0634.002410acciaio inoxHtemprato10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  0,00 €
K0634.002412acciaio inoxHtemprato12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  0,00 €
K0634.002516acciaio inoxHtemprato16M24x240106504016363,22046K0344.95  0,00 €
K0634.112903acciaio inoxHnon temprato3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  0,00 €
K0634.112004acciaio inoxHnon temprato4M8x1184321184131612K0344.90  0,00 €
K0634.112105acciaio inoxHnon temprato5M10x1215024215171,3512K0344.91  0,00 €
K0634.112206acciaio inoxHnon temprato6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  0,00 €
K0634.112308acciaio inoxHnon temprato8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  0,00 €
K0634.112410acciaio inoxHnon temprato10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  0,00 €
K0634.112412acciaio inoxHnon temprato12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  0,00 €
K0634.112516acciaio inoxHnon temprato16M24x240106504016363,22046K0344.95  0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33