Gruppi merceologici
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A
K2047_A

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2047_A Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A 216 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a occhiello in plastica, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Colore
componenti
DD1ABLL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2047.0104080Aacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.0115100Aacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.0126120Aacciaiogrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.0138160Aacciaiogrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 0,00 €
K2047.0104081Aacciaiogrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.0115101Aacciaiogrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.0126121Aacciaiogrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.0138161Aacciaiogrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 0,00 €
K2047.010408084Aacciaiorosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.011510084Aacciaiorosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.012612084Aacciaiorosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.013816084Aacciaiorosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 0,00 €
K2047.010408184Aacciaiorosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.011510184Aacciaiorosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.012612184Aacciaiorosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.013816184Aacciaiorosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 0,00 €
K2047.1104080Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.1115100Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.1126120Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M1230861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.1138160Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 0,00 €
K2047.1104081Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.1115101Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.1126121Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.1138161Aacciaio inoxgrigio nerastro RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 0,00 €
K2047.110408084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.111510084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.112612084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M1230861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.113816084Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 0,00 €
K2047.110408184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 0,00 €
K2047.111510184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 0,00 €
K2047.112612184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 0,00 €
K2047.113816184Aacciaio inoxrosso traffico RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33