Skupiny zboží
Upínací šrouby pro tahové upínače pneumatické
K1391

Upínací šrouby pro tahové upínače pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Upínací čepy pro tahové upínače pneumatické jsou s obrobkem spojeny prostřednictvím závitu. Obrobek a tahový upínač je tak možné rychle spojovat a uvolňovat pomocí pneumatického ventilu.
Systém tak lze použít i jako upínací systém nulového bodu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1391 Upínací šrouby pro tahové upínače pneumatické 153 kB

Výkresy

Upínací šrouby pro tahové upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3LL1L2L3SWCADPřís.CenaObjednat
K1391.1080901284,3M8389241,56 0,00 €
K1391.1100111284,3M103811241,56 0,00 €
K1391.11201320126,5M12481331,5210 0,00 €
K1391.11601720126,5M16481731,5210 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33