- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Příslušenství:k: K0910.3240 pro K0910.105060 a K0910.106070, K0910.4050 pro K0910.108090 a K0910.110110Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0910.105060 | 5 | M5 | 6 | 8 | 17 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0910.106070 | 5 | M6 | 7 | 8 | 17 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0910.108090 | 8 | M8 | 9 | 12 | 22 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 |  | | 0,00 € | | K0910.110110 | 8 | M10 | 11 | 12 | 22 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|