Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Dosedací plocha je zušlechtěná a broušená.
Upozornění:Reprodukční přesnost je ± 0,3 mm..
.
Chcete-li odstranit třísky a prach, sejměte dvě krytky (2) a vyfoukejte je shora stlačeným vzduchem.

Při automatickém ovládání, např. pomocí rázového utahováku s nastavitelným krouticím momentem, smí být pro uvolnění a utažení použito maximálně 50 % uvedeného maximálního utahovacího momentu, resp. udané maximální upínací síly.
Zpùsob ovládání:Ovládání pomocí nárazového utahováku s nastavitelným krouticím momentem nebo ručně pomocí upínacího klíče.
Při automatickém ovládání, např. pomocí rázového utahováku s nastavitelným krouticím momentem, smí být pro uvolnění a utažení použito maximálně 50 % uvedeného maximálního utahovacího momentu, resp. udané maximální upínací síly.
Přednosti:Automatické
Vysoké upínací síly
Rychlé upínání
Příslušenství:K2210 Upínací šrouby pro tahový upínač, automatický.
K2212 Prodlužovací jednotka.
Rozsah dodávkyVčetně polohovacích pouzder.Odkaz na výkres:
1) Polohovací pouzdra
2) Krytka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2209 Tahový upínač automatický 554 kB

Výkresy

Tahový upínač automatický

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1D

D1D2D3
pro šroub
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K2209.120700957045602614M1063574625106957025194012 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33