- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0911Upínací šrouby(Heavy) |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Hodí se pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0911.1412013 | 12 | M12 | 13 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 |  | | 0,00 € | | K0911.1416017 | 12 | M16 | 17 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 |  | | 0,00 € | | K0911.1516017 | 16 | M16 | 17 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 |  | | 0,00 € | | K0911.1520021 | 16 | M20 | 21 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|