- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0911Upínací čep (Heavy) |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Čep ze zušlechtěné oceli. Rýhovaný knoflík ze zušlechtěné oceliProvedení: Čep zušlechtěný a broušený. Rýhovaný knoflík zušlechtěný a brynýrovaný.Upozornění:Délku upínacího čepu musí zákazník přizpůsobit obrobku. Rozměr C určuje délku upínacího čepu v neopracovaném stavu.. Rozměr C musí zákazník upravit podle tloušťky obrobku. Na upínacím čepu je pak třeba vyříznout rozměr závitu J. Pro určení délky upínacího čepu je třeba dodržet montážní výkres. Po opracování upínacího čepu na správnou celkovou délku se k upínacímu čepu pomocí dvou šroubů s drážkou připevní rýhovaný ovládací knoflík a zajistí se. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | T | Hodí se pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0911.412100 | 12 | 12 | 100 | 18 | 23 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 21,5 | 7 | K0911.506501 |  | | 0,00 € | | K0911.416100 | 12 | 16 | 100 | 24 | 23 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 21,5 | 7 | K0911.506501 |  | | 0,00 € | | K0911.516120 | 16 | 16 | 120 | 24 | 29 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 28 | 9 | K0911.638001 |  | | 0,00 € | | K0911.520120 | 16 | 20 | 120 | 30 | 29 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 28 | 9 | K0911.638001 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|