Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep ze zušlechtěné oceli.
Rýhovaný knoflík ze zušlechtěné oceli
Provedení: Čep zušlechtěný a broušený.
Rýhovaný knoflík zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:Délku upínacího čepu musí zákazník přizpůsobit obrobku.
Rozměr C určuje délku upínacího čepu v neopracovaném stavu..
Rozměr C musí zákazník upravit podle tloušťky obrobku.
Na upínacím čepu je pak třeba vyříznout rozměr závitu J.
Pro určení délky upínacího čepu je třeba dodržet montážní výkres.
Po opracování upínacího čepu na správnou celkovou délku se k upínacímu čepu pomocí dvou šroubů s drážkou připevní rýhovaný ovládací knoflík a zajistí se.
Příslušenství:k:
K0910.3240... pro K0910.005050 a K0910.006050,
K0910.4050... pro K0910.008080 a K0910.010080
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0910 Upínací čep 266 kB

Výkresy

Upínací čep

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJTCADPřís.CenaObjednat
K0910.00505055501010173M3M3x43 0,00 €
K0910.00605056501010173M3M3x43 0,00 €
K0910.00808088801615224,3M5M5x54,5 0,00 €
K0910.010080810801615224,3M5M5x54,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33