Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Pokud jsou hnací prvky upínacích prvků s možností automatizace nedostupné z důvodu nedostatku místa, jsou nutné prodlužovací jednotky.Materiál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:1) nástrčná hlava klíče a 2) hnací hřídel nejsou součástí dodávky.Příslušenství:K2209 Tahový upínač, automatický.
K2211 Tahový upínač s upínacím šroubemodpovídajících Spannschrauben automationsfähig.
K2160 opěrný prvek, automatický.
Odkaz na výkres:
1) nástrčná hlava klíče
2) hnací hřídel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 K2212_Datasheet_32528_Prodlu_ovac_jednotka--cs 293 kB

Výkresy

Prodlužovací jednotka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1D
pro šroub
DIN 912
H

H1H2H3LL1L2L3SWCADPřís.CenaObjednat
K2212.025042195536M842253312,766,5222036,519 0,00 €
K2212.030047195536M847303812,766,5222036,519 0,00 €
K2212.040057195536M857404812,766,5222036,519 0,00 €
K2212.050069195536M869505712,766,5222036,519 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33