Skupiny zboží
Upínací šrouby pro tahový upínač, automatický
K2210

Upínací šrouby pro tahový upínač, automatický

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Příslušenství:K2209 Tahový upínač, automatický.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2210 Upínací šrouby pro tahový upínač, automatický 272 kB

Výkresy

Upínací šrouby pro tahový upínač, automatický

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4LL1L2L3SWCADPřís.CenaObjednat
K2210.1001825M10101821183031319 0,00 €
K2210.1202125M12101821213031319 0,00 €
K2210.1602825M16101821283031319 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33