Skupiny zboží
Sada univerzálních upínacích podložek
K2421

Sada univerzálních upínacích podložek

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: lakováno.Upozornění:Speciální ozubení umožňuje použití těchto upínacích podložek ve vertikální a horizontální poloze. Kompletní sada v dřevěné krabici se skládá z 20 dílů, které jsou vzájemně vyměnitelné a poskytují mnoho aplikačních možností. Tyto upínací podložky lze zakoupit i jednotlivě. Viz K2420. Univerzální upínací podložky lze použít i v kombinaci s upínkami se schodovitými zuby K2422.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2421 Sada univerzálních upínacích podložek 222 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ObsahLožná výška
mm
Rozměry kazety
mm
CADPřís.CenaObjednat
K2421.018 kusů č. 01, 8 kusů č. 02, 4 kusy č. 03od 22 do 208280 x 155 x 40 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33