Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
K0383

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti min.10.9.
Kulička z oceli na valivá ložiska neboPOM.
Provedení: Šroub černý.
Kulička kalená a lesklá nebo POM.
Upozornění:Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s tlačnou kuličkou je možné použít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres:
Provedení A: kulička z oceli
Provedení D: kulička z POM
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0383 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou 222 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
DLKulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0383.1046Aocel pro valivá ložiskaM462,523,5 0,00 €
K0383.1048Aocel pro valivá ložiskaM482,523,5 0,00 €
K0383.10410Aocel pro valivá ložiskaM4102,523,5 0,00 €
K0383.10412Aocel pro valivá ložiskaM4122,523,5 0,00 €
K0383.10416Aocel pro valivá ložiskaM4162,523,5 0,00 €
K0383.10420Aocel pro valivá ložiskaM4202,523,5 0,00 €
K0383.10425Aocel pro valivá ložiskaM4252,523,5 0,00 €
K0383.10430Aocel pro valivá ložiskaM4302,523,5 0,00 €
K0383.10435Aocel pro valivá ložiskaM4352,523,5 0,00 €
K0383.10440Aocel pro valivá ložiskaM4402,523,5 0,00 €
K0383.1058Aocel pro valivá ložiskaM5832,54,5 0,00 €
K0383.10510Aocel pro valivá ložiskaM51032,54,5 0,00 €
K0383.10512Aocel pro valivá ložiskaM51232,54,5 0,00 €
K0383.10516Aocel pro valivá ložiskaM51632,54,5 0,00 €
K0383.10520Aocel pro valivá ložiskaM52032,54,5 0,00 €
K0383.10525Aocel pro valivá ložiskaM52532,54,5 0,00 €
K0383.10530Aocel pro valivá ložiskaM53032,54,5 0,00 €
K0383.10535Aocel pro valivá ložiskaM53532,54,5 0,00 €
K0383.10540Aocel pro valivá ložiskaM54032,54,5 0,00 €
K0383.10550Aocel pro valivá ložiskaM55032,54,5 0,00 €
K0383.1068Aocel pro valivá ložiskaM68,8439 0,00 €
K0383.10610Aocel pro valivá ložiskaM610,8439 0,00 €
K0383.10612Aocel pro valivá ložiskaM612,8439 0,00 €
K0383.10616Aocel pro valivá ložiskaM616,8439 0,00 €
K0383.10620Aocel pro valivá ložiskaM620,8439 0,00 €
K0383.10625Aocel pro valivá ložiskaM625,8439 0,00 €
K0383.10630Aocel pro valivá ložiskaM630,8439 0,00 €
K0383.10635Aocel pro valivá ložiskaM635,8439 0,00 €
K0383.10640Aocel pro valivá ložiskaM640,8439 0,00 €
K0383.10650Aocel pro valivá ložiskaM650,8439 0,00 €
K0383.10660Aocel pro valivá ložiskaM660,8439 0,00 €
K0383.10680Aocel pro valivá ložiskaM680,8439 0,00 €
K0383.10810Aocel pro valivá ložiskaM811,25,5410 0,00 €
K0383.10812Aocel pro valivá ložiskaM813,25,5410 0,00 €
K0383.10816Aocel pro valivá ložiskaM817,25,5415 0,00 €
K0383.10820Aocel pro valivá ložiskaM821,25,5415 0,00 €
K0383.10825Aocel pro valivá ložiskaM826,25,5415 0,00 €
K0383.10830Aocel pro valivá ložiskaM831,25,5415 0,00 €
K0383.10835Aocel pro valivá ložiskaM836,25,5415 0,00 €
K0383.10840Aocel pro valivá ložiskaM841,25,5415 0,00 €
K0383.10850Aocel pro valivá ložiskaM851,25,5415 0,00 €
K0383.10860Aocel pro valivá ložiskaM861,25,5415 0,00 €
K0383.10880Aocel pro valivá ložiskaM881,25,5415 0,00 €
K0383.11012Aocel pro valivá ložiskaM1013,77520 0,00 €
K0383.11016Aocel pro valivá ložiskaM1017,77520 0,00 €
K0383.11020Aocel pro valivá ložiskaM1021,77520 0,00 €
K0383.11025Aocel pro valivá ložiskaM1026,77520 0,00 €
K0383.11030Aocel pro valivá ložiskaM1031,77520 0,00 €
K0383.11035Aocel pro valivá ložiskaM1036,77520 0,00 €
K0383.11040Aocel pro valivá ložiskaM1041,77520 0,00 €
K0383.11050Aocel pro valivá ložiskaM1051,77520 0,00 €
K0383.11060Aocel pro valivá ložiskaM1061,77520 0,00 €
K0383.11216Aocel pro valivá ložiskaM12188,5630 0,00 €
K0383.11220Aocel pro valivá ložiskaM12228,5630 0,00 €
K0383.11225Aocel pro valivá ložiskaM12278,5630 0,00 €
K0383.11230Aocel pro valivá ložiskaM12328,5630 0,00 €
K0383.11232Aocel pro valivá ložiskaM12348,5630 0,00 €
K0383.11235Aocel pro valivá ložiskaM12378,5630 0,00 €
K0383.11240Aocel pro valivá ložiskaM12428,5630 0,00 €
K0383.11250Aocel pro valivá ložiskaM12528,5630 0,00 €
K0383.11260Aocel pro valivá ložiskaM12628,5630 0,00 €
K0383.11620Aocel pro valivá ložiskaM1623,312860 0,00 €
K0383.11625Aocel pro valivá ložiskaM1628,312860 0,00 €
K0383.11630Aocel pro valivá ložiskaM1633,312860 0,00 €
K0383.11635Aocel pro valivá ložiskaM1638,312860 0,00 €
K0383.11640Aocel pro valivá ložiskaM1643,312860 0,00 €
K0383.11650Aocel pro valivá ložiskaM1653,312860 0,00 €
K0383.11660Aocel pro valivá ložiskaM1663,312860 0,00 €
K0383.12030Aocel pro valivá ložiskaM2034,2151090 0,00 €
K0383.12035Aocel pro valivá ložiskaM2039,2151090 0,00 €
K0383.12040Aocel pro valivá ložiskaM2044,2151090 0,00 €
K0383.12050Aocel pro valivá ložiskaM2054,2151090 0,00 €
K0383.12060Aocel pro valivá ložiskaM2064,2151090 0,00 €
K0383.12435Aocel pro valivá ložiskaM2439,71812120 0,00 €
K0383.12440Aocel pro valivá ložiskaM2444,71812120 0,00 €
K0383.12450Aocel pro valivá ložiskaM2454,71812120 0,00 €
K0383.12460Aocel pro valivá ložiskaM2464,71812120 0,00 €
K0383.12480Aocel pro valivá ložiskaM2484,71812120 0,00 €
K0383.3046DpolyacetalM462,520,3 0,00 €
K0383.3048DpolyacetalM482,520,3 0,00 €
K0383.30410DpolyacetalM4102,520,3 0,00 €
K0383.30412DpolyacetalM4122,520,3 0,00 €
K0383.30416DpolyacetalM4162,520,3 0,00 €
K0383.30420DpolyacetalM4202,520,3 0,00 €
K0383.30425DpolyacetalM4252,520,3 0,00 €
K0383.30430DpolyacetalM4302,520,3 0,00 €
K0383.30435DpolyacetalM4352,520,3 0,00 €
K0383.3058DpolyacetalM5832,50,5 0,00 €
K0383.30510DpolyacetalM51032,50,5 0,00 €
K0383.30512DpolyacetalM51232,50,5 0,00 €
K0383.30516DpolyacetalM51632,50,5 0,00 €
K0383.30520DpolyacetalM52032,50,5 0,00 €
K0383.30525DpolyacetalM52532,50,5 0,00 €
K0383.30530DpolyacetalM53032,50,5 0,00 €
K0383.30535DpolyacetalM53532,50,5 0,00 €
K0383.30540DpolyacetalM54032,50,5 0,00 €
K0383.3068DpolyacetalM68,8430,9 0,00 €
K0383.30610DpolyacetalM610,8430,9 0,00 €
K0383.30612DpolyacetalM612,8430,9 0,00 €
K0383.30616DpolyacetalM616,8430,9 0,00 €
K0383.30620DpolyacetalM620,8430,9 0,00 €
K0383.30625DpolyacetalM625,8430,9 0,00 €
K0383.30630DpolyacetalM630,8430,9 0,00 €
K0383.30635DpolyacetalM635,8430,9 0,00 €
K0383.30640DpolyacetalM640,8430,9 0,00 €
K0383.30810DpolyacetalM811,25,541,5 0,00 €
K0383.30812DpolyacetalM813,25,541,5 0,00 €
K0383.30816DpolyacetalM817,25,541,5 0,00 €
K0383.30820DpolyacetalM821,25,541,5 0,00 €
K0383.30825DpolyacetalM826,25,541,5 0,00 €
K0383.30830DpolyacetalM831,25,541,5 0,00 €
K0383.30835DpolyacetalM836,25,541,5 0,00 €
K0383.30840DpolyacetalM841,25,541,5 0,00 €
K0383.31012DpolyacetalM1013,7752 0,00 €
K0383.31016DpolyacetalM1017,7752 0,00 €
K0383.31020DpolyacetalM1021,7752 0,00 €
K0383.31025DpolyacetalM1026,7752 0,00 €
K0383.31030DpolyacetalM1031,7752 0,00 €
K0383.31035DpolyacetalM1036,7752 0,00 €
K0383.31040DpolyacetalM1041,7752 0,00 €
K0383.31216DpolyacetalM12188,563 0,00 €
K0383.31220DpolyacetalM12228,563 0,00 €
K0383.31225DpolyacetalM12278,563 0,00 €
K0383.31230DpolyacetalM12328,563 0,00 €
K0383.31235DpolyacetalM12378,563 0,00 €
K0383.31240DpolyacetalM12428,563 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33