- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Upínací nářadí
- Polohovací prvky
- Opěrné prvky, dorazové prvky
- K0819
Prizma svislé
- K0819
Prizma svislé
- K0819
Prizmata svislá
- K0819
Prizmata svislá
- K0819
Prizmatické bloky
- K0822
Opěrná tělesa excentrická
- K0823
Opěrná tělesa
- K0816
Opěrná a dorazová tělesa
- K0827
Opěrné bloky
- K0824
Opěrné lišty stavitelné
- K1537
Upínací lišty prvků pro přípravky
- K2420
Univerzální upínací podložky
- K2421
Sada univerzálních upínacích podložek
- K0889
Opěrné prvky z oceli s podélným otvorem
- K1947
Vyrovnávací upínač
- K1946
Opěrné prvky, obdélníkové
- K1941
Utahováky s plochou opěrkou, ocel
- K1942
Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel
- K1943
Utahováky s plochou opěrkou, hliník
- K1944
Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník
- K1961
Kuličkový nástavec, středicí deska, prizmatické nástavce, fixační nástavce, nástavec s otočnou kuličkou
- K1233
Utahováky Atlas s kontramaticí
- K0825
Podpěry stavitelné
- K0826
Vložky
- K1224
Opěrný prvek
- K1945
Výškové klíny
- K2160
Opěrný prvek automatický
- K2055
Opěrné prvky, válcové
- K0920
Opěrné prvky stavitelné
- K0921
Opěrné prvky z oceli
- K0922
Opěrné válce
- K0917
Polohovací jednotky pružné s kuželem
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K0297
Opěrné šrouby
- K0828
Opěrné šrouby
- K0307
Opěrné čepy z oceli nebo mosazi, zoblená hlava
- K1200
Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9.
- K0821
Prodlužovací prvky
- K0308
Podpěry
- K0923
Podpěry stavitelné
- K0924
Zvyšovací válec z oceli pro podpěry
- K0829
Závitové kolíky s tlačným prvkem
- K0294
Opěrné čepy z oceli, zušlechtěné a brynýrováné
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K1914
Opěrné destičky z tvrdokovu, kruhové
- K0385
Opěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem
- K0386
Opěrné kameny ve tvaru šestihranu
- K0387
Opěrné kameny čtvercové
- K2241
Upínací kameny, nástrojová ocel, čtyřhrann se zápustným vrtáním
- K1915
Opěrné destičky z tvrdokovu, čtyřhranné
- K0388
Opěrné kameny přestavitelné
- K0813
Dorazy stavitelné
- K0820
Šroubové dorazy, stavitelné
- K1234
Dorazy obrobku 5D
- K2043
Dorazy obrobku, magnetické
- Tvarový upínací systém
- Stabilizátor obrobku
- Napínák řetězu
- Modulární upínací technika
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno. Dosedací plochy, broušené.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 | D | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0823.08016 | 16 | 25 | M8 | 7 |  | | 0,00 € | | K0823.08020 | 20 | 25 | M8 | 7 |  | | 0,00 € | | K0823.08025 | 25 | 25 | M8 | 7 |  | | 0,00 € | | K0823.08032 | 32 | 25 | M8 | 7 |  | | 0,00 € | | K0823.08040 | 40 | 25 | M8 | 7 |  | | 0,00 € | | K0823.08050 | 50 | 25 | M8 | 7 |  | | 0,00 € | | K0823.10020 | 20 | 32 | M10 | 9 |  | | 0,00 € | | K0823.10025 | 25 | 32 | M10 | 9 |  | | 0,00 € | | K0823.10032 | 32 | 32 | M10 | 9 |  | | 0,00 € | | K0823.10040 | 40 | 32 | M10 | 9 |  | | 0,00 € | | K0823.10050 | 50 | 32 | M10 | 9 |  | | 0,00 € | | K0823.10063 | 63 | 32 | M10 | 9 |  | | 0,00 € | | K0823.12020 | 20 | 40 | M12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0823.12025 | 25 | 40 | M12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0823.12032 | 32 | 40 | M12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0823.12040 | 40 | 40 | M12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0823.12050 | 50 | 40 | M12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0823.12063 | 63 | 40 | M12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0823.12080 | 80 | 40 | M12 | 22 |  | | 0,00 € | | K0823.12100 | 100 | 40 | M12 | 22 |  | | 0,00 € | | K0823.16025 | 25 | 50 | M16 | 8 |  | | 0,00 € | | K0823.16032 | 32 | 50 | M16 | 15 |  | | 0,00 € | | K0823.16040 | 40 | 50 | M16 | 15 |  | | 0,00 € | | K0823.16050 | 50 | 50 | M16 | 15 |  | | 0,00 € | | K0823.16063 | 63 | 50 | M16 | 15 |  | | 0,00 € | | K0823.16080 | 80 | 50 | M16 | 35 |  | | 0,00 € | | K0823.16100 | 100 | 50 | M16 | 35 |  | | 0,00 € | | K0823.16125 | 125 | 50 | M16 | 35 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|