- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0287Výkyvné opěrky přestavitelné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocelové provedení: Pouzdro zušlechtěno a mangan-fosfátováno. Matice brynýrovaná.
Nerezové provedení: Pouzdro zušlechtěno a elektrolyticky leštěno. Matice lesklá.Upozornění:Kulička je jištěna proti protočení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení C, kulička zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0287.108 | C | ocel | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.110 | C | ocel | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.112 | C | ocel | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0287.116 | C | ocel | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | K0287.120 | C | ocel | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 0,00 € | | K0287.1081 | C | nerezová ocel | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.1101 | C | nerezová ocel | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.1121 | C | nerezová ocel | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0287.1161 | C | nerezová ocel | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | K0287.1201 | C | nerezová ocel | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 0,00 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, provedení F, kulička zploštělá, s vroubkováním |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0287.308 | F | ocel | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.310 | F | ocel | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.312 | F | ocel | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0287.316 | F | ocel | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | K0287.320 | F | ocel | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 0,00 € | | K0287.3081 | F | nerezová ocel | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.3101 | F | nerezová ocel | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 0,00 € | | K0287.3121 | F | nerezová ocel | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0287.3161 | F | nerezová ocel | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | K0287.3201 | F | nerezová ocel | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|