Grupos de mercadorias
Conchas embutidas retráteis em alumínio
K0239

Conchas embutidas retráteis em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.
Tampas de acabamento em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão:Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas.
Perfil de borracha preto.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.

Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.
Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0239 Conchas embutidas retráteis em alumínio 210 kB

Desenhos (visão geral)

Conchas embutidas retráteis em alumínio

Alças retráteis de perfil, forma A

mais informações

Desenhos

Alças retráteis de perfil, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaVersão 2HLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0239.10011pretoAencaixável9010011519,5107 x 73500 sob consulta
K0239.11811pretoAencaixável9011813319,5125 x 73500 sob consulta
K0239.16711pretoAencaixável9016718219,5174 x 73500 sob consulta
K0239.10013naturalAencaixável9010011519,5107 x 73500 sob consulta
K0239.11813naturalAencaixável9011813319,5125 x 73500 sob consulta
K0239.16713naturalAencaixável9016718219,5174 x 73500 sob consulta

Conchas embutidas de alumínio com alças retráteis e fixação por meio de 2 parafusos

mais informações

Desenhos

Conchas embutidas de alumínio com alças retráteis e fixação por meio de 2 parafusos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaVersão 2HLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0239.10021pretoBaparafusável9010011519,5107 x 73500 sob consulta
K0239.11821pretoBaparafusável9011813319,5125 x 73500 sob consulta
K0239.16721pretoBaparafusável9016718219,5174 x 73500 sob consulta
K0239.10023naturalBaparafusável9010011519,5107 x 73500 sob consulta
K0239.11823naturalBaparafusável9011813319,5125 x 73500 sob consulta
K0239.16723naturalBaparafusável9016718219,5174 x 73500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33