Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico
K1849

Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tubo redondo, alumínio ou aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Versão:Tubo redondo em alumínio anodizado de cor natural ou preta.
Tubo redondo em aço inoxidável, polido.
Extremidade das peças em cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Parafusos de fixação autoroscantes para plásticos estão incluídos na entrega.
O torque de aperto máximo corresponde a 7 Nm.
Montagem:Pela parte traseira.Vantagens:Fixação com parafusos autoroscantes
Montagem pela parte traseira
Extremidades da peça em cores diferentes
Distância individual entre eixos sob consulta
Sob consulta:Distâncias entre eixos adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1849 Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico 274 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Cor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Material
dos componentes
Cor
dos componentes
ABDHLCapacidade
de carga
N
B1H2S
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K1849.300150011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702115035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.300180011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702118035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.300200011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702120035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.300250011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702125035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.300300011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702130035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.300350011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702135035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.300400011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702140035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.300500011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702150035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.300600011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702160035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.300700011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702170035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.300800011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702180035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.300900011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 702190035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.301000011alumínionaturalanodizadotermoplásticografite RAL 7021100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.300150021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702115035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.300180021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702118035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.300200021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702120035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.300250021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702125035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.300300021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702130035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.300350021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702135035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.300400021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702140035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.300500021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702150035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.300600021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702160035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.300700021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702170035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.300800021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702180035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.300900021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 702190035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.301000021alumíniopretoanodizadotermoplásticografite RAL 7021100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.300150031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702115035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.300180031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702118035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.300200031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702120035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.300250031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702125035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.300300031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702130035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.300350031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702135035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.300400031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702140035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.300500031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702150035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.300600031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702160035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.300700031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702170035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.300800031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702180035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.300900031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 702190035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.301000031aço inoxidável-retificadotermoplásticografite RAL 7021100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.300150012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200415035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.300180012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200418035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.300200012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200420035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.300250012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200425035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.300300012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200430035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.300350012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200435035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.300400012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200440035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.300500012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200450035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.300600012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200460035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.300700012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200470035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.300800012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200480035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.300900012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 200490035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.301000012alumínionaturalanodizadotermoplásticolaranja RAL 2004100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.300150022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200415035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.300180022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200418035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.300200022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200420035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.300250022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200425035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.300300022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200430035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.300350022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200435035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.300400022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200440035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.300500022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200450035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.300600022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200460035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.300700022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200470035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.300800022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200480035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.300900022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 200490035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.301000022alumíniopretoanodizadotermoplásticolaranja RAL 2004100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.300150032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200415035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.300180032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200418035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.300200032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200420035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.300250032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200425035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.300300032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200430035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.300350032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200435035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.300400032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200440035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.300500032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200450035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.300600032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200460035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.300700032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200470035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.300800032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200480035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.300900032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 200490035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.301000032aço inoxidável-retificadotermoplásticolaranja RAL 2004100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102115035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102118035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102120035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102125035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102130035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102135035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102140035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102150035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102160035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102170035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102180035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102190035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000116alumínionaturalanodizadotermoplásticoamarelo RAL 1021100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102115035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102118035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102120035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102125035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102130035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102135035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102140035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102150035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102160035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102170035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102180035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 102190035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000216alumíniopretoanodizadotermoplásticoamarelo RAL 1021100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102115035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102118035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102120035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102125035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102130035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102135035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102140035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102150035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102160035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102170035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102180035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 102190035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000316aço inoxidável-retificadotermoplásticoamarelo RAL 1021100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603215035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603218035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603220035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603225035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603230035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603235035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603240035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603250035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603260035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603270035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603280035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 603290035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000186alumínionaturalanodizadotermoplásticoverde RAL 6032100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603215035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603218035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603220035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603225035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603230035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603235035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603240035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603250035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603260035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603270035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603280035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 603290035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000286alumíniopretoanodizadotermoplásticoverde RAL 6032100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603215035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603218035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603220035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603225035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603230035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603235035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603240035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603250035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603260035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603270035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603280035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 603290035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000386aço inoxidável-retificadotermoplásticoverde RAL 6032100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501715035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501718035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501720035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501725035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501730035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501735035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501740035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501750035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501760035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501770035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501780035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 501790035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000187alumínionaturalanodizadotermoplásticoazul RAL 5017100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501715035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501718035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501720035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501725035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501730035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501735035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501740035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501750035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501760035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501770035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501780035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 501790035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000287alumíniopretoanodizadotermoplásticoazul RAL 5017100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501715035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501718035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501720035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501725035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501730035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501735035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501740035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501750035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501760035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501770035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501780035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 501790035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000387aço inoxidável-retificadotermoplásticoazul RAL 5017100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302015035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302018035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302020035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302025035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302030035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302035035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302040035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302050035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302060035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302070035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302080035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 302090035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000184alumínionaturalanodizadotermoplásticovermelho RAL 3020100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302015035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302018035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302020035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302025035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302030035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302035035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302040035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302050035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302060035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302070035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302080035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 302090035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000284alumíniopretoanodizadotermoplásticovermelho RAL 3020100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302015035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302018035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302020035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302025035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302030035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302035035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302040035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302050035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302060035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302070035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302080035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 302090035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000384aço inoxidável-retificadotermoplásticovermelho RAL 3020100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703515035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703518035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703520035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703525035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703530035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703535035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703540035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703550035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703560035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703570035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703580035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 703590035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000188alumínionaturalanodizadotermoplásticocinza RAL 7035100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703515035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703518035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703520035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703525035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703530035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703535035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703540035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703550035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703560035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703570035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703580035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 703590035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000288alumíniopretoanodizadotermoplásticocinza RAL 7035100035677,51035100030x2607 sob consulta
K1849.3001500388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703515035677,5185100030x2607 sob consulta
K1849.3001800388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703518035677,5215100030x2607 sob consulta
K1849.3002000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703520035677,5235100030x2607 sob consulta
K1849.3002500388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703525035677,5285100030x2607 sob consulta
K1849.3003000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703530035677,5335100030x2607 sob consulta
K1849.3003500388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703535035677,5385100030x2607 sob consulta
K1849.3004000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703540035677,5435100030x2607 sob consulta
K1849.3005000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703550035677,5535100030x2607 sob consulta
K1849.3006000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703560035677,5635100030x2607 sob consulta
K1849.3007000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703570035677,5735100030x2607 sob consulta
K1849.3008000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703580035677,5835100030x2607 sob consulta
K1849.3009000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 703590035677,5935100030x2607 sob consulta
K1849.3010000388aço inoxidável-retificadotermoplásticocinza RAL 7035100035677,51035100030x2607 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33