Grupos de mercadorias
Arruela de acabamento de aço inoxidável
K1823

Arruela de acabamento de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As arruelas de acabamento estão previstas para puxadores industriais redondos. Através das arruelas de acabamento, a superfície de aparafusamento é aumentada, com isso a quebra em chapas finas minimizada.Material:

Aço inoxidável 1.4404 ou 1.4305.

Versão:1.4404 Polido ou jateado.
1.4305 Superfície sem tratamento.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1823 Arruela de acabamento de aço inoxidável 166 kB

Desenhos

Arruela de acabamento de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoChave
de aço
Superfície
Corpo básico
D2

D3D4HH1para
parafusos
CADAces.PreçoEncomendar
K1823.03211.4404polido5,13,2812M3 sob consulta
K1823.04211.4404polido8,14,212,512M4 sob consulta
K1823.05211.4404polido10,15,21512M5 sob consulta
K1823.06211.4404polido12,16,21712M6 sob consulta
K1823.03221.4404jateado em fosco5,13,2812M3 sob consulta
K1823.04221.4404jateado em fosco8,14,212,512M4 sob consulta
K1823.05221.4404jateado em fosco10,15,21512M5 sob consulta
K1823.06221.4404jateado em fosco12,16,21712M6 sob consulta
K1823.03101.4305superfície sem tratamento5,13,2812M3 sob consulta
K1823.04101.4305superfície sem tratamento8,14,212,512M4 sob consulta
K1823.05101.4305superfície sem tratamento10,15,21512M5 sob consulta
K1823.06101.4305superfície sem tratamento12,16,21712M6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33