Grupos de mercadorias

Concha embutida

voltar

Concha embutida

Conchas embutidas são elementos, que são integrados em uma superfície e servem de manípulos. O contorno exterior da aba e da porta é plano e não tem um contorno saliente que incomode. Este artigo é frequentemente utilizado em abas de espaços de armazenamento, que são tampados por esteiras, tapetes de proteção, etc.
A KIPP disponibiliza conchas embutidas em material plástico e alumínio, com as mais diversas dimensões.
Diferentes formatos, como retangulares ou redondos, fazem parte do programa. Todos os tamanhos podem ser fornecidos a partir do armazém.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33