Grupos de mercadorias
Puxadores industriais em aço inoxidável, ovais
K1086

Puxadores industriais em aço inoxidável, ovais

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície semibrilhante com vibroacabamento.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1086 Puxadores industriais em aço inoxidável, ovais 144 kB

Desenhos

Puxadores industriais em aço inoxidável, ovais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1086.1000805100128M539108101000 sob consulta
K1086.1200805120128M539128101000 sob consulta
K1086.10010051001510M539110101000 sob consulta
K1086.15010051501510M539160101000 sob consulta
K1086.18010051801510M539190101000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33