Grupos de mercadorias
Puxadores de plástico com design estreito
K0189

Puxadores de plástico com design estreito

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Bucha roscada em latão.
Versão:Puxador e tampa na cor preta.Montagem:Forma A pela parte traseira.
Forma B pelo lado de manuseio.
Sob consulta:Puxadores ou tampas de outras cores.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0189 Puxadores de plástico com design estreito 124 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de plástico com design estreito

Puxadores de plástico com design estreito, montagem pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de plástico com design estreito, montagem pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABB1DHLL1ST2Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 sob consulta
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 sob consulta
K0189.111708A1172919M840145896,416870 sob consulta
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 sob consulta
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 sob consulta
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 sob consulta

Puxadores de plástico com design estreito, montagem pelo lado de manuseio

mais informações

Desenhos

Puxadores de plástico com design estreito, montagem pelo lado de manuseio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABB1DD1HLL1STT1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 sob consulta
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 sob consulta
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 sob consulta
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33