Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Las placas de soporte sirven para posicionar la mordaza dentada inclinada ajustable y la mordaza dentada inclinada.
La perforación de pasada (G) para tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 sirven para fijar la placa de soporte en los cuerpos base correspondientes. Las perforaciones rocadas (F) sirven para fijar la mordaza dentada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0853 Placas de soporte 482 kB

Planos

Placas de soporte

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBFG
Perforación de pasada para
tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
HH1LL1L3CADAcc.PrecioPedir
K0853.9400811625M8M8167502512,5 A petición
K0853.9400812025M8M8209502512,5 A petición
K0853.9400812525M8M82513502512,5 A petición
K0853.9400813225M8M83220502512,5 A petición
K0853.9400814025M8M84028502512,5 A petición
K0853.9401202035M12M12205855020 A petición
K0853.9401202535M12M122512855020 A petición
K0853.9401203235M12M123212855020 A petición
K0853.9401204035M12M124012855020 A petición
K0853.9401205035M12M125012855020 A petición
K0853.9401602540M16M16256905025 A petición
K0853.9401603240M16M163213905025 A petición
K0853.9401604040M16M164015905025 A petición
K0853.9401605040M16M165015905025 A petición
K0853.9401606340M16M166315905025 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33