Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida.
La superficie de sujeción de la mordaza de sujeción está acanalada.
Indicación:La mordaza dentada ajustable se utiliza en combinación con la
placa de soporte CL.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0853 Mordaza dentada ajustable 181 kB

Planos

Mordaza dentada ajustable

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0853.93008016258,51419,516777216,5103,66,5 A petición
K0853.93012022351320292291210526,513,57,419 A petición
K0853.93016030401726393013141373017,511,732 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33