Grupos de mercancía
Mordaza dentada ajustable separada
K0853

Mordaza dentada ajustable separada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción tratada en caliente y bruñida.
La superficie de sujeción de la mordaza de sujeción está acanalada.
Indicación:La mordaza dentada inclinada ajustable se utiliza en combinación con la placa de soporte CL.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0853 Mordaza dentada ajustable, separada 176 kB

Planos

Mordaza dentada ajustable separada

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0853.92008016258,514167,5777216,5103,66,5 A petición
K0853.92012022351320221091210526,513,57,419 A petición
K0853.92016030401726301413141373017,511,732 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33